製品の公開
Wood Alu Frederiksberg Window Type 9
VELFAC

Wood Alu Frederiksberg Window Type 9

5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
Google翻訳”,
木/アルミニウムのVELFACクラシックウィンドウは、古い建物のウィンドウ交換用に特別に設計されたウィンドウシステムです。または古いスタイルの新しい家のために。このシリーズには、Dannebrogの窓、邸宅の窓、農家の窓、Frederiksbergの窓が含まれています。それは多くの素晴らしい職人技の詳細とバーを備えたすべての窓です。 VELFACクラシックでは、200年前と同じように、窓の本来の品質を育ててきました。したがって、特に、垂直および欄間のさまざまな形状の窓、非対称デザインのクロスポスト、わき柱、マリオンおよび折りたたみのkvartstafprofilering、組子のhalvstafprofilering、および元の湾曲したキットファルとウォーターノーズの保存が含まれます。
技術仕様
  • Unique refclass_fred_type9
  • コレクションセットVELFAC Classic
  • コレクションClassic windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-04-22
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • ETIM コードEC003536
  • ETIM 名Window (complete with frame)
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 13
  • OmniClassタイトルMetal Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク