製品の公開
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
    VELFAC

    VELFAC 200 ENERGY - Revit family

    5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    VELFAC 200 ENERGYはスタイリッシュで洗練された窓です。

    リボン ランでも単一ユニットでも、VELFAC 200 トリプル ガラス窓は、現代的なスタイリングに貴重な要素を提供します。固定または開口部のすべてのユニットが同一の視線を持ち、窓を VELFAC パネルと組み合わせて使用できるため、印象的で均一なファサードを作成できます。埋め込み式の取り付けは、「フローティング」サッシも提供し、現代的な仕上げを追加します。

    商業ビル、集合住宅、国内プロジェクトに適しています。

    1985 年以来の堅牢な構造は、実績のある実行可能なソリューションを得るために継続的に開発および改善されてきました。

    仕様
      • Outward opening elements in wood/aluminium
      • Windows, casement doors, sliding casement doors and panels 
      • Extensive test programme
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 48mm triple glazing
    技術仕様
    • Unique refvelfac-200-energy-revit-family
    • コレクションセットVELFAC 200 ENERGY
    • コレクションWindows and patio doors
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-09-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国デンマーク
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98
    • Uniclass2015詳細Window units
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ