製品の公開
VELUX Modular Rooflight Monolight Walk-on
VELUX Modular Rooflight Monolight Walk-on
VELUX Modular Rooflight Monolight Walk-on
VELUX Modular Rooflight Monolight Walk-on
VELUX Modular Rooflight Monolight Walk-on
    VELUX Commercial

    VELUX Modular Rooflight Monolight Walk-on

    Google翻訳”,

    モノライトウォークオンは、モジュラールーフライト製品ファミリーのバリエーションです。特注のルーフライトソリューションは、ウォークオンオプションとのいくつかの固定された組み合わせで利用できます。これにより、特定のプロジェクトやニーズに合わせて自由に設計できます。

    モノライトウォークオンは、軽い住宅用または軽い商業用で、安全に歩くことを目的とした、通気性のない単一ユニットのルーフライトです。二重ガラスとオプションの滑り止めコーティングを施すことができます。それらは、産業用、または例えば運転中、洗浄剤、洗剤および他の化学物質の使用が発生する可能性がある他の公共または家庭の状況で設置することを意図していません。

    このソリューションは、次の製品キーワードを対象としています。VELUXルーフライトルーフライトスカイライトルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウランタンルーフグレージング


    仕様
    • VELUX Modular Rooflights are produced off-site at our factory. Monolight consists of a glass top unit and a built-in wooden upstand and is available as fixed or comfort venting modules. Monolight Walk-on is available only as fixed. The wooden upstand is supplied from 150 mm up to 600 mm depending on project requirements.

      Monolight Walk-on is designed and certified as generation A.


      The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing

    技術仕様
    • Unique refmonolight-walk-on
    • コレクションセットVELUX Modular Rooflights
    • コレクションMonolight Walk-on
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Fixed skylights
    • UNSPSC30171801
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ルーマニア
    ルクセンブルク