製品の公開
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°
    VELUX Commercial

    VELUX Modular Skylights - Northlight 25-90°

    5つ星のうち4.24.2(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    屋根を通して日光と新鮮な空気を提供するように設計された VELUX モジュール式天窓は、健康的で快適で生産的な室内空間を作り出すのに役立ちます。モジュラーシステムは、さまざまな天窓ソリューションに合わせて構成でき、気候制御、換気、および日陰のためのいくつかの機能を提供します。 VELUXモジュラー天窓は、高断熱ガラスユニットを備えたサッシフレーム構造の単一天窓です。すべての個々の天窓は、すべてのソリューションで防水性を確保するために、専用の工場完成フラッシングを備えた既製のモジュールとして提供されます。 VELUX モジュール式天窓は、VELUX と Foster + Partners による数年にわたる研究と設計の成果です。

    ノースライトは、VELUX モジュラー天窓のバンドです。特徴的な直立したデザインは、主に北半球に向けられたソフトで反射した照明のためのインスタレーション用です。ノースライトの設置は、25 ~ 90° のピッチに適用できます。このソリューションは、設置にサブコンストラクションを必要とせず、傾斜した屋根に統合できます。

    製品ソリューション カバー: モジュール式天窓、天窓、天窓、天窓、天窓、アトリウム、アトリウム、屋根窓、ガラス屋根、窓ガラス、モジュール性。

    仕様
    • VELUX Modular Skylights come with standard low-energy double or triple glazing with the following features:

      • Insulated glazing (Ug values down to 0.5 W/m²K)
      • Toughened outer glass
      • Laminated inner safety glass
      • Falling through safety
      • Sound insulation (traffic, rain and hail)
      • Warm edge spacer (protects insulation properties over time and minimizes the risk of condensation at pane edges)
      • Step pane (leads water off the unit)
      • Sun protection coating (optional)

      Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, rooflights, skylight, skylights, atrium, atria, roof windows, glass roof, glazing, modularity.

    技術仕様
    • Unique refnorthlight
    • コレクションセットVELUX Modular Skylights
    • コレクションNorthlight 25-90°
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア
    アイルランド
    アメリカ合衆国
    中華人民共和国
    イギリス
    カナダ
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ルクセンブルク