製品の公開
Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B
Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B
Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B
    VELUX roof windows

    Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B

    Google翻訳”,

    この商品ページはまもなく更新されます!

    bimobject.comにおける製品コンテンツの更新に伴い、この製品ページはまもなく廃止されます。

    より詳細でパーソナライズされた情報と、プロジェクトの各段階をより明確に区別した、新しく改良された製品ページを導入します。新しい構造は以下のとおりです。

    製品情報、形状、データなどを網羅した詳細な製品別ページ。
    インストールタイプのページでは、軽量なBIMオブジェクトを使用し、初期段階の計画とプロジェクトの簡素化に最適化されています。
    今回のアップデートは、ユーザーが適切なコンテンツをより簡単に見つけ、プロジェクトのニーズに応じて最適なBIMオブジェクトを選択できるように設計されています。

    新しい製品ページをご覧いただき、今後更新されたコンテンツをご利用いただくことをお勧めします。

    ***

    この製品は地域によって販売状況が異なります。「地域」タブで販売状況をご確認ください。

    RevitファミリーとArchiCADライブラリの両方に、タイプ61および64の断熱ガラスユニットを搭載した製品バージョンが含まれています。

    製品の正確なサイズとバリエーションを確認するには、Revitのタイプカタログをダウンロードして、ファミリと併せてご使用ください。

    VELUXの底部操作式センターピボット屋根窓GLL1061Bは、非常に手頃な価格の3層構造ガラスを採用し、品質を損なうことなく優れた省エネ性能を実現しています。底部操作式なので、例えば高い腰壁など、高い位置に設置した場合でも簡単に開閉できます。

    ・この魅力的な価格の3層構造窓で、エネルギー効率を向上させましょう。
    ・窓を少し開けて、上部のブッシングに固定することで、家をリフレッシュできます。
    ・窓を180度簡単に回転させることができ、外側のガラスを内側から安全に清掃できます。
    ・下部のハンドル位置を調整することで、窓を開けずに室内を換気できます。
    ・メンテナンス不要の外装カバーは、屋根窓の耐用期間を通して安心感を高めます。
    ・取り外し可能で洗浄可能な換気フィルターが、換気しながらほこりや虫から家を守ります。
    ・独自のPick&Click!™システムを使用して、ブラインドを素早く簡単に取り付けることができます。

    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓


    ウィンドウサイズ
    :
    外枠
    幅×高さ mm:
    効果的な自然光
    面積:m²
    幾何学的自由
    面積:m²
    CK04
    550 x 978
    0.29
    0.34
    FK06
    660 x 1178
    0.47
    0.54
    FK08
    660 x 1398
    0.58
    0.66
    MK04
    780 x 978
    0.47
    0.53
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    0.66
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    0.81
    MK10
    780 x 1600
    0.85
    0.94
    PK08
    942 x 1398
    0.92
    1.01
    仕様
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.1

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 32(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing unit - Triple-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Middle glass - 3 mm heat strengthened glass
      Outer glass - 3 mm toughened glass
      Cavity - 2 x 14 mm
      Gas type - Argon


    技術仕様
    • Unique refGLL-1061B
    • コレクションセットCenter Pivot
    • コレクションManual bottom operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-05
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_97
    • Uniclass2015詳細Wood frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア