製品の公開
Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Electric – GLL 1061Z21A
Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Electric – GLL 1061Z21A
Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Electric – GLL 1061Z21A
    VELUX roof windows

    Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Electric – GLL 1061Z21A

    Google翻訳”,

    この商品ページはまもなく更新されます!

    bimobject.comにおける製品コンテンツの更新に伴い、この製品ページはまもなく廃止されます。

    より詳細でパーソナライズされた情報と、プロジェクトの各段階をより明確に区別した、新しく改良された製品ページを導入します。新しい構造は以下のとおりです。

    製品情報、形状、データなどを網羅した詳細な製品別ページ。
    インストールタイプのページでは、軽量なBIMオブジェクトを使用し、初期段階の計画とプロジェクトの簡素化に最適化されています。
    今回のアップデートは、ユーザーが適切なコンテンツをより簡単に見つけ、プロジェクトのニーズに応じて最適なBIMオブジェクトを選択できるように設計されています。

    新しい製品ページをご覧いただき、今後更新されたコンテンツをご利用いただくことをお勧めします。

    ***


    電動ルーフウィンドウGLL-Zは、主電源駆動式で中央回転式です。雨滴センサーを搭載した一体型ウィンドウであり、手動ルーフウィンドウGLLの設計をベースにしています。

    • 換気口のフラップは、ほこりや虫のフィルターを通して新鮮な空気を室内に取り込むように設計されています。
    • フレームとサッシは積層パイン材、換気フラップはパイン材で作られており、いずれも三重塗装で仕上げられています。
    • 枠とサッシの外側は金属で覆われているため、メンテナンスは不要です。
    • その窓には断熱ガラスユニットが取り付けられています。

      窓が閉まると、チェーンは自動的に作動し、作動が停止します。
      窓は、完全に閉じた状態から、換気フラップにある操作バーを使って手動で操作できます。ただし、電動モーターが作動していない場合にのみ、手動で操作できます。
    仕様
    • Finishes :

      GLL-Z

      Internal-

      • The inner surface finish is available in clear lacquer as standard

      External– 

      • The exterior aluminum covers are available in dark grey
    技術仕様
    • Unique refGLL1061Z21A
    • コレクションセットCenter Pivot
    • コレクションElectric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)

    対応地域

    ヨーロッパ アジア