ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
この商品ページはまもなく更新されます!
bimobject.comにおける製品コンテンツの更新に伴い、この製品ページはまもなく廃止されます。
より詳細でパーソナライズされた情報と、プロジェクトの各段階をより明確に区別した、新しく改良された製品ページを導入します。新しい構造は以下のとおりです。
製品情報、形状、データなどを網羅した詳細な製品別ページ。
インストールタイプのページでは、軽量なBIMオブジェクトを使用し、初期段階の計画とプロジェクトの簡素化に最適化されています。
今回のアップデートは、ユーザーが適切なコンテンツをより簡単に見つけ、プロジェクトのニーズに応じて最適なBIMオブジェクトを選択できるように設計されています。
新しい製品ページをご覧いただき、今後更新されたコンテンツをご利用いただくことをお勧めします。
***
この製品は地域によって販売状況が異なります。「地域」タブで販売状況をご確認ください。
RevitファミリーとArchiCADライブラリの両方に、タイプ61および64の断熱ガラスユニットを搭載した製品バージョンが含まれています。
製品の正確なサイズとバリエーションを確認するには、Revitのタイプカタログをダウンロードして、ファミリと併せてご使用ください。
VELUXの底部操作式センターピボット屋根窓GLU 0061Bは、非常に手頃な価格の3層構造ガラスを採用することで、優れた省エネ性能を実現しています。メンテナンスフリーで耐湿性にも優れているため、あらゆる部屋、特に湿度の高い部屋に最適です。底部操作が簡単なため、例えば腰壁が高い場合など、より高い位置に設置することも可能です。
・この魅力的な価格の3層構造窓で、エネルギー効率を向上させましょう。
・窓を少し開けて、上部のブッシングに固定することで、家をリフレッシュできます。
・窓を180度簡単に回転させることができ、外側のガラスを内側から安全に清掃できます。
・取り外し可能で洗浄可能な換気フィルターが、換気しながらほこりや虫から家を守ります。
・メンテナンス不要の外装カバーは、屋根窓の耐用期間を通して安心感を高めます。
・独自のPick&Click!™システムを使用して、ブラインドを素早く簡単に取り付けることができます。
・窓を少し開けて、上部のブッシングに固定することで、家をリフレッシュできます。
VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓
対応地域
| ヨーロッパ | アジア |
|---|---|
ウクライナ | トルコ |
エストニア | |
クロアチア共和国 | |
スロバキア | |
スロベニア | |
セルビア | |
チェコ共和国 | |
ハンガリー | |
ブルガリア | |
ポーランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ラトビア | |
リトアニア | |
ルーマニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。