製品の公開
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Solar – GLU 0061Z30A
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Solar – GLU 0061Z30A
    VELUX roof windows

    Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Solar – GLU 0061Z30A

    Google翻訳”,

    この商品ページはまもなく更新されます!

    bimobject.comにおける製品コンテンツの更新に伴い、この製品ページはまもなく廃止されます。

    より詳細でパーソナライズされた情報と、プロジェクトの各段階をより明確に区別した、新しく改良された製品ページを導入します。新しい構造は以下のとおりです。

    製品情報、形状、データなどを網羅した詳細な製品別ページ。
    インストールタイプのページでは、軽量なBIMオブジェクトを使用し、初期段階の計画とプロジェクトの簡素化に最適化されています。
    今回のアップデートは、ユーザーが適切なコンテンツをより簡単に見つけ、プロジェクトのニーズに応じて最適なBIMオブジェクトを選択できるように設計されています。

    新しい製品ページをご覧いただき、今後更新されたコンテンツをご利用いただくことをお勧めします。

    ***

    ソーラールーフウィンドウGLUは、太陽光発電式で中央回転機構を備えています。雨滴センサーを搭載した一体型窓で、手動式ルーフウィンドウGLUの設計をベースにしています。

    • 換気口のフラップは、ほこりや虫のフィルターを通して新鮮な空気を室内に取り込むように設計されています。
    • 枠、サッシ、換気フラップは、熱処理された木材の芯材をポリウレタンで成形し、白色ラッカーで仕上げたものです。
    • 枠とサッシの外側は金属で覆われているため、メンテナンスは不要です。
    • その窓には断熱ガラスユニットが取り付けられています。


      窓が閉まると、チェーンは自動的に作動し、作動が停止します。
      窓は、完全に閉じた状態から、換気フラップにある操作バーを使って手動で操作できます。ただし、電動モーターが作動していない場合にのみ、手動で操作できます。
    技術仕様
    • Unique refGLU0061Z30A
    • コレクションセットCenter Pivot
    • コレクションSolar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)

    対応地域

    ヨーロッパ アジア