ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
この商品ページはまもなく更新されます!
bimobject.comにおける製品コンテンツの更新に伴い、この製品ページはまもなく廃止されます。
より詳細でパーソナライズされた情報と、プロジェクトの各段階をより明確に区別した、新しく改良された製品ページを導入します。新しい構造は以下のとおりです。
製品情報、形状、データなどを網羅した詳細な製品別ページ。
インストールタイプのページでは、軽量なBIMオブジェクトを使用し、初期段階の計画とプロジェクトの簡素化に最適化されています。
今回のアップデートは、ユーザーが適切なコンテンツをより簡単に見つけ、プロジェクトのニーズに応じて最適なBIMオブジェクトを選択できるように設計されています。
新しい製品ページをご覧いただき、今後更新されたコンテンツをご利用いただくことをお勧めします。
***
この製品は地域によって販売状況が異なります。「地域」タブで販売状況をご確認ください。
VELUXの底部操作式センターピボット屋根窓GZL1051Bは、VELUXブランドならではの優れた基本機能を備えています。底部操作式なので、例えば高い腰壁など、高い位置に設置した場合でも簡単に操作できます。
・Uw値1.3W/m2Kの2層構造パネルで、コストパフォーマンスに優れています。
・窓を少し開けて、上部のブッシングに固定することで、家をリフレッシュできます。
・窓を180度簡単に回転させることができ、外側のガラスを内側から安全に清掃できます。
・下部のハンドル位置を調整することで、窓を開けずに室内を換気できます。
・メンテナンス不要の外装カバーは、屋根窓の耐用期間を通して安心感を高めます。
・取り外し可能で洗浄可能な換気フィルターが、換気しながらほこりや虫から家を守ります。
・独自のPick&Click!™システムを使用して、ブラインドを素早く簡単に取り付けることができます。
| ウィンドウサイズ : | 外枠 幅×高さ mm: | 効果的な自然光 面積:m² | 幾何学的自由 面積:m² |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 | 0.54 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 | 0.81 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0.85 | 0.94 |
| PK06 | 942 x 1178 | 0.75 | 0.83 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 | 1.01 |
VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓
対応地域
| ヨーロッパ | アジア |
|---|---|
ウクライナ | トルコ |
エストニア | |
クロアチア共和国 | |
スロバキア | |
スロベニア | |
セルビア | |
チェコ共和国 | |
ハンガリー | |
ブルガリア | |
ポーランド | |
ラトビア | |
リトアニア | |
ルーマニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。