製品の公開
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
    vertisol

    Acoustic Panels - vertisolacoustics

    Google翻訳”,

    音響保護は、人々の身体的および精神的健康に適した環境を保証するために不可欠です。音響パネルは騒音公害の軽減に著しく貢献します。

    反響が大きいと不快なだけでなく、有害になることもあります。同様に、音響吸収性のある生地を使用すると、コミュニケーションが向上し、メッセージが明瞭になります。

    繊細なプロファイルとバーティソル生地の耐久性により、空間を侵害することなく音響品質を向上させることができます。
    単一のパネルとして、または複合パネルとして設置できます。さまざまな形状、サイズ、色を組み合わせて、ユニークなデザインを作成できます。

    なぜ垂直音響学なのか?

    1. 吸音クラスAのパネル。
    2. インストールが簡単です。
    3. 石鹸水で湿らせた布で簡単に掃除できます。
    4. 耐摩耗性に優れ、耐久性に優れた製品です。
    5. ダニ防止。
    6. 難燃性。
    7. リサイクル素材で作られており、リサイクル可能です。
    8. LEED などの環境に優しく持続可能な建築プログラムのクレジットを取得します。
    9. グラスファイバーは含まれていません。
    10. フタル酸エステル不使用。
    11. 臭気や揮発性有機化合物(VOC)を放出しません。
    12. 豊富なカラーバリエーション。
    13.バーティソル音響パネルの生地はデジタル印刷できます。
    14. 照明スイッチや電気ソケットに簡単に取り付けられます。
    15. すべてEU内で製造されています。

    vertisolに連絡する

    仕様
    • Fabric Characteristics:

      Essential fabrics composition: 85% PVC + 15% PES.
      Absorbent material composition: 100 % PES (>40% recycled).Frame composition: Aluminium (15-25% recycled).
      Sound absorption coeficient: 0.95 Class A.
      Reaction to fire classitication Essential fabric: Bs2d0.

    技術仕様
    • Unique refvertisolacoustics
    • コレクションセットvertisolacoustics
    • コレクションAcoustic Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ