製品の公開
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection
    vertisol

    Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Pobo Collection

    Google翻訳”,

    バーティソルフロアは、PVC コーティングされたポリエステル繊維から作られた織物です。バーティソルフロア織りビニールフロアはフタル酸エステルやアンチモンを含まない製品で、菌類や細菌の増殖も防ぎます。

    Pobo コレクションは、2 色のモノフィラメント糸で織られており、光の入射角を調整することでランダムな調和効果を生み出します。タイルの色合いと形状は多種多様で、あらゆる装飾スタイルに適応する無限のデザインを作成できます。

    バーティソルフローリングの 23 dB の吸音性により、快適で柔らかい足音も得られます。バーティソルフローリングの素材は、足音を和らげ、快適な環境を作り出し、空間の生活快適性を高めます。

    トレンドをリードするデザインと、人通りの多い場所や紫外線への優れた耐性、耐久性を兼ね備えています。その証拠が、 Castor Chair の優れたパフォーマンスです。Vertisol フロアには 10 年間の保証が付いています。

    バーティソル
    織りビニール床材は、掃除やメンテナンスが簡単な製品です。汚れの粒子が布地の細孔に浸透するのを防ぎます。

    vertisolに連絡する

    仕様
    • Composite fabric: 90% PVC + 10% polyester and 100% PVC backing.

      Impact sound reduction: Acoustic version 23 dB and 13 dB for the standard version. Suitable for intensive use according to EN 985:2002 wheelchair test, heavy commercial use according to EN 1307:2014.

      Antibacterial performance according to ASTM E 2180-18 and antifungal according to ASTM G21:2013.

      Meets Bfl-S1 fire resistance requirement according to EN 13501:2007 and Class 1 in NFPA 253.

      Phthalate and antimony free. Low VOC emissions - Floorscore® certified.

      Environmental Product Declaration (EPD) available.

      Installed on a solid, flat, clean, perfectly dry (3% maximum humidity) and crack-free base, according to UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 and 4); installed by overlapping and cut and fixed with the adhesive recommended by the manufacturer, pressed with heavy roller (> 50kg) and joints sealed with cold welding adhesive.

      Available in:

      Rolls (200 cm wide and 20 ml long).
      Square tiles (50x50cm and 100x100cm).
      Plank tiles (75x25cm).
      Brick tiles (100x50cm).
      Diamond tiles (50x50cm).
      Hexagon tiles (30,70cm sides).
      Wings tiles (20.5x41cm sides).
      Triangular tiles (50x50x50cm and 50x50x70,7cm).
      Trap tiles (sides of 30.7 x 27 x 61.4cm).
      Arcade tiles (sides 25 x 50 x 50 x 75cm).

    技術仕様
    • Unique refvertisolfloor-pobo
    • コレクションセットvertisolfloor
    • コレクションPobo Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ