製品の公開
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC

    Google翻訳”,

    Vertiv™ PowerBar MPBは、中規模負荷への電力供給を目的として設計された、完全密閉型、非換気型、空気絶縁型の3相5線式バスバーです。銅導体またはアルミニウム導体を使用し、定格電流は160A~1000Aです。Vertiv™ PowerBar MPBシリーズに適合するタップオフユニットは、様々な用途に対応できるよう豊富に取り揃えています。標準シリーズには100種類以上のユニットがあります。Vertiv™ PowerBar MPBは、あらゆる配電、計測、制御の要件に合わせてタップオフユニットを製造することも可能です。

    仕様
    • Vertiv™ PowerBar MPB is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A – 1000A. r offers a range of tap off units to fit our Vertiv™ PowerBar MPB ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv™ PowerBar MPB can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

    技術仕様
    • Unique refvrt-bts-iec-mpb3-busbar
    • コレクションセットVertiv Busbar System
    • コレクションVertiv Busbar System
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-11-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001522
    • ETIM 名Busbar
    • Uniclass2015コードPr_60_70_48_07
    • Uniclass2015詳細Busbar trunking feed units
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • OmniClassNumber23-35 31 33
    • OmniClassタイトルElectrical Busbars

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ