製品の公開
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Track IEC

    Google翻訳”,

    Vertivの新しいIEC認証インテリジェントVertiv™ Powerbar iMPBをご紹介します。最大電流定格は1250Aです。変動の激しいデータセンター環境に最適なモジュラー式のVertiv™ Powerbar iMPBシステムは、企業がコスト効率よく電力分配インフラを最適化し、時間の経過とともに適応させることを可能にします。重要な負荷への継続的な電力供給により、可用性を最大限に高めます。使いやすいタップオフボックスはバスウェイのどこにでも設置でき、あらゆるデータセンターレイアウトに容易に統合できます。

    仕様
    • With capacities ranging from 160 to 1250A and rated for 100% continuous current, this modular busway system offers a variety of output capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements. The rigid aluminum busway track chassis is IP2X certified and IEC 61439-6 certified. The extendable segments of the open-face busway track are available in increments ranging from from 0.6 to 4 meters. Hot-swappable tap-off boxes provide flush-mounting of NEMA or flush-mounting of IEC standard receptacles for plug-and-play functionality. Having interrupt capacity ratings of 10 to 50 kiloamperes (kA), the tap-off boxes include mechanical and electrical interlocks with a ground-first, break-last feature that supports safe power requirement changes made on the fly without an electrician.

    技術仕様
    • Unique refvrt-bts-iec-powerbar-track-busbar
    • コレクションセットVertiv Busbar System
    • コレクションVertiv Busbar System
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-08-19
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001522
    • ETIM 名Busbar
    • Uniclass2015コードPr_60_70_48_07
    • Uniclass2015詳細Busbar trunking feed units
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • OmniClassNumber23-35 31 33
    • OmniClassタイトルElectrical Busbars

    対応地域

    オセアニア アジア