製品の公開
Vertiv™ PowerBar HPB UL
Vertiv™ PowerBar HPB UL
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB UL

    Google翻訳”,

    変圧器からメインパネルボードへの接続のための完全な電源ソリューション。Vertiv の High Powerbar (HPB) は、完全に密閉された、換気のない低インピーダンスの 1000V バスバーです。HPB サンドイッチ構造シリーズは、大量の電力を移動する必要があるアプリケーション向けに設計されています。最も一般的には、HPB は変圧器から低電圧配電盤に電力を分配し、さらに配電盤に電力を分配するために使用されます。

    技術仕様
    • Unique refvrt-bts-ul-hpb-busbar
    • コレクションセットVertiv Busbar System
    • コレクションVertiv Busbar System
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-08-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001522
    • ETIM 名Busbar
    • Uniclass2015コードPr_60_70_48_07
    • Uniclass2015詳細Busbar trunking feed units
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • OmniClassNumber23-35 31 33
    • OmniClassタイトルElectrical Busbars