製品を公開する
Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-M_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-M_ul-certificate

Google翻訳,
Plusminus は、ライト レールの概念を新しいレベルに引き上げる汎用性の高い照明システムです。コアの導電性テキスタイル リボンにより、照明器具を自由に配置し、その場で独自の照明ソリューションを作成できます。この表面キャノピーにより、照明器具に電力を供給することができます。
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • 固有参照番号Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-M_ul-certificate
  • 製品ファミリLighting
  • 製品グループPlusminus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-18
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)2.25
  • 幅(インチ)10.25
  • 奥行き(インチ)10.25
関連
  • 主要素材ABS樹脂
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(lbs)4
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名称Pendant luminaire
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC コード391115
  • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 説明Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
プエルトリコ