製品の公開
アルゴリズム ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen
Vibia

アルゴリズム ALGORITHM 0837 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-algorithm-0837_ul-certificate
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションPendants
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-30
  • エディション1
  • 幅(inch)84.25
  • 奥行き(inch)9.75
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(lbs)23.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米