製品を公開する
アルゴリズム ALGORITHM 0845 Design by Toari Nguyen
Vibia

アルゴリズム ALGORITHM 0845 Design by Toari Nguyen

Pendant light fitting designed by Toan Nguyen. Composed of a collection of hand blown glass spheres with LED light source suspended at different heights, anchored to the ceiling via a floating tubular structure.
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • 固有参照番号vibia-algorithm-0845_ul-certificate
  • 製品ファミリLuminaries for Internal Lighting
  • 製品グループPendants
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-30
  • 版番号1
  • 幅(インチ)72
  • 奥行き(インチ)13.5
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材ガラス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(lbs)29.32
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名称Pendant luminaire
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC コード391115
  • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 説明Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
プエルトリコ