製品の公開
Halo Jewel 2355 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2355 Design by Martin Azua

Google翻訳”,
ハンギングランプ。垂直メタクリレートディフューザーを介して周囲光または間接光を提供します。ディフューザーは、ファイングレードの鉄骨構造で支えられています。高さの異なる複数のユニットを組み合わせることで、より広いスペースでよりダイナミックな効果を実現できます。
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-halo-jewel-2355_ul-certificate
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションPendant Lamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-18
  • エディション1
  • 幅(inch)1.5
  • 奥行き(inch)1.5
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(lbs)3.74
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
プエルトリコ