製品の公開
HALO WALL, WALL, SINGLE
Vibia

HALO WALL, WALL, SINGLE

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
壁取り付け用燭台。二重のメタクリレートカバーにより、隠されたままのLED技術を使用して拡散品質の照明を実現します。素材はほとんど魔法のように光に変換されます。
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-halo-wall-2360
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションWall Fixture
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)38.1
  • 幅(mm)1025
  • 奥行き(mm)57
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.75
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
  • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア