製品の公開
メイフェア MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
メイフェア MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
メイフェア MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
    Vibia

    メイフェア MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato

    The Mayfair lamps are a Diego Fortunato design proposal. The lamp is a re-imagining of the hanging lamps traditionally used over billiards tables. An innovative and fresh approach to lighting. The entire Mayfair collection incorporates LED lighting and comes in various finishes: white, black, gold, and copper.
    仕様
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技術仕様
    • Unique refvibia-mayfair-5525_ul-certificate
    • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
    • コレクションPendants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-30
    • エディション1
    • 幅(inch)11.75
    • 奥行き(inch)11.75
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)4.19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring