製品の公開
ノース NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

ノース NORTH 5635 Design by Arik Levy

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-north-5635_ul-certificate
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションWall Lamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)69
  • 幅(inch)98.5
  • 奥行き(inch)51.25
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(lbs)16.09
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
  • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring