製品の公開
ノース NORTH 5666 Design by Arik Levy
Vibia

ノース NORTH 5666 Design by Arik Levy

North floor-pendant is recognized for its reinvention of the floor and pendant light category. Light is allowed where it's required from the counterweight placed on the ground that guides the electrical steel cable and suspended rod to any angle.
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-north-5666_ul-certificate
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションFloor Lamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-30
  • エディション1
  • 奥行き(inch)6.25
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(lbs)8.93
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring