製品の公開
パルマ Palma 3734 Design by Antoni Arola
Vibia

パルマ Palma 3734 Design by Antoni Arola

Nature takes control of the space. With the pendant lamps, the interior ambiance takes on a life of its own with the possibility of integrating plants with the lighting compositions.
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-palma-3734_ul-certificate
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションPendant Lamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-19
  • エディション1
  • 幅(inch)59
  • 奥行き(inch)18.5
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(lbs)13.11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring