製品の公開
ピン Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

ピン Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-pin-1680_ul-certificate
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションWall Lamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)15.25
  • 幅(inch)4
  • 奥行き(inch)9.75
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(lbs)2.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
  • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring