製品の公開
Vibia-Plusminus-6210
Vibia-Plusminus-6210
Vibia-Plusminus-6210
Vibia-Plusminus-6210
Vibia-Plusminus-6210
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6210

    Google翻訳”,
    Plusminus は、ライトレールの概念を新たなレベルに引き上げる多目的照明システムです。コアの導電性テキスタイル リボンにより、照明器具を自由に配置し、その場で独自の照明ソリューションを作成できます。このアクセント ライト照明器具は、集中的な円錐形の光でオブジェクトや建築要素を強調します。輝度のコントラストが目を惹き、照らされたオブジェクトを前景に引き寄せます。光の出力は、まぶしさを避けるために、人ではなく物体または建築要素に向けられます。
    仕様
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技術仕様
    • Unique refVibia-Plusminus-6210
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア