製品の公開
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6220

    Google翻訳”,
    Plusminus は、ライトレールの概念を新たなレベルに引き上げる多目的照明システムです。コアの導電性テキスタイル リボンにより、照明器具を自由に配置し、その場で独自の照明ソリューションを作成できます。この指向性拡散照明照明器具は、照らされた領域とキャストされた影との間に低いコントラストを生成する柔らかな光を放出します。シェードの不透明な部分は、ディフューザーを通して光を導くのに役立ち、同時に穏やかで集中的な照明を提供します。
    仕様
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技術仕様
    • Unique refVibia-Plusminus-6220
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1300
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.78
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア