製品の公開
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
Vibia-Plusminus-6235
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6235

    Google翻訳”,
    Plusminus は、ライト レールの概念を新しいレベルに引き上げる汎用性の高い照明システムです。コアの導電性テキスタイル リボンにより、照明器具を自由に配置し、その場で独自の照明ソリューションを作成できます。この 360° 拡散照明器具は、すべての方向 (360°) に均等に光を分配します。光の点に向かってリラックスした視線を引き付け、落ち着いた非常に快適な雰囲気を作り出します。光の球体は空間のすべての面を包み込み、平和で豊かで非常に均一な雰囲気を生み出します。
    仕様
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技術仕様
    • Unique refVibia-Plusminus-6235
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3100
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア