製品の公開
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6255_ul-certificate

    Google翻訳”,
    Plusminus は、ライトレールの概念を新たなレベルに引き上げる多目的照明システムです。コアの導電性テキスタイル リボンにより、照明器具を自由に配置し、その場で独自の照明ソリューションを作成できます。この一般的な照明器具は、水平面で高度な均一性を提供し、より具体的な照明アプリケーションを追加するための照明の最初の層を生成します。それは、空間とその構成要素が視覚的な階層を示さない、柔らかい影と控えめな明るさを生成します。
    仕様
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技術仕様
    • Unique refVibia-Plusminus-6255_ul-certificate
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPlusminus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.5
    • 幅(inch)79.5
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)3.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring