製品の公開
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate

    Google翻訳”,
    Plusminus は、ライト レールの概念を新しいレベルに引き上げる汎用性の高い照明システムです。コアの導電性テキスタイル リボンにより、照明器具を自由に配置し、その場で独自の照明ソリューションを作成できます。この快適で低グレアの一般的な線形照明は、19 未満の UGR レベルで高レベルの照明と快適さを提供します。仕事や会議エリアにも最適です。
    仕様
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技術仕様
    • Unique refVibia-Plusminus-6260_ul-certificate
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPlusminus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.75
    • 幅(inch)10.5
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring