製品の公開
Vibia-Plusminus-6280
Vibia-Plusminus-6280
Vibia-Plusminus-6280
Vibia-Plusminus-6280
Vibia-Plusminus-6280
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6280

    Google翻訳”,
    Plusminus は、ライトレールの概念を新たなレベルに引き上げる多目的照明システムです。コアの導電性テキスタイル リボンにより、照明器具を自由に配置し、その場で独自の照明ソリューションを作成できます。この高効率、低グレアの一般的な線形照明は、中程度の明るさと形状の明瞭さを提供します。直接照明、拡張ビーム、および照明器具の性能により、UGR < 19 未満の高エネルギー効率と低グレア レベルの設置が可能になります。
    技術仕様
    • Unique refVibia-Plusminus-6280
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)52500
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア