製品の公開
Vibia-Plusminus-Remote-Surface-Canopy
Vibia

Vibia-Plusminus-Remote-Surface-Canopy

Google翻訳”,
Plusminus は、ライトレールの概念を新たなレベルに引き上げる多目的照明システムです。コアの導電性テキスタイル リボンにより、照明器具を自由に配置し、その場で独自の照明ソリューションを作成できます。このリモート サーフェス キャノピーを使用すると、照明器具に電力を供給することができます。
技術仕様
  • Unique refVibia-Plusminus-Remote-Surface-Canopy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)450
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.73
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア