製品の公開
Skan 0275 pendant single L UL
Skan 0275 pendant single L UL
Skan 0275 pendant single L UL
    Vibia

    Skan 0275 pendant single L UL

    Google翻訳”,
    Liévore、Altherr、MolinaによってデザインされたSKANは、ミニマリストデザインのペンダントです。基本的な形と純粋なラインを組み合わせた、本質への回帰です。 6つのニュートラル仕上げで利用できます。
    仕様
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技術仕様
    • Unique refVibia-Skan-0275_ul-certificate
    • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
    • コレクションPendants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-13
    • エディション1
    • 幅(inch)23.5
    • 奥行き(inch)23.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)9.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring