製品の公開
テンポ Tempo 5763 Design by Lievore Altherr
Vibia

テンポ Tempo 5763 Design by Lievore Altherr

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Wall lamp composed of a stylized profile attached to the wall and topped by a blown glass diffuser that gives the piece a delicate image. Connection without a plug. LED light source.
仕様
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
技術仕様
  • Unique refvibia-tempo-5763
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションWall Lamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1400
  • 幅(mm)250
  • 奥行き(mm)425
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)3.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
  • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア