製品の公開
Top 1155 wall M UL
Top 1155 wall M UL
Top 1155 wall M UL
Top 1155 wall M UL
    Vibia

    Top 1155 wall M UL

    Google翻訳”,
    トップは、非常に暖かい雰囲気を作り出すのに役立つバランスの取れた色の範囲で提供されるウォールランプです。トップコレクションは、その直径内に閉じ込められた間接光を提供し、ランプの外側部分とのコントラストを形成します。
    仕様
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技術仕様
    • Unique refvibia-top-1155_ul-certificate
    • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
    • コレクションTop
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.94
    • 幅(inch)15.75
    • 奥行き(inch)15.75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)3.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
    • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ