製品の公開
Top 1170 wall or ceiling XL UL
Top 1170 wall or ceiling XL UL
Top 1170 wall or ceiling XL UL
Top 1170 wall or ceiling XL UL
    Vibia

    Top 1170 wall or ceiling XL UL

    Google翻訳”,
    トップ1170は天井と壁のランプです。取り付けられた表面に溶け込むシンプルなラインが特徴です。ガラスディフューザーで反射された光は、あたかも光がフレームに収められているかのようにロゼット内に閉じ込められます。
    仕様
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    技術仕様
    • Unique refvibia-top-1170_ul-certificate
    • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
    • コレクションTop
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.53
    • 幅(inch)35.44
    • 奥行き(inch)35.44
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)11.68
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
    • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ