製品の公開
Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest
viccarbe

Aleta Bar Stool - Fixed Base High Backrest

5つ星のうち4.54.5(10 レビュー)
Google翻訳”,
サメの人相と動きに触発されて、ハイメ・アジョンはViccarbeのAletaコレクションを作成しました。このコレクションは、レストラン、ホテル、オフィスなどの公共スペースや住宅スペースで使用するために設計および作成されています。この作品の生産のために、Viccarbeは認定された持続可能な林業資源からの木材を使用しています。
仕様
  • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel structure with brass finish or powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
技術仕様
  • Unique refAleta-Bar-Stool-Fixed-High
  • コレクションセットAleta
  • コレクションAleta Chairs & Stools
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1120
  • 幅(mm)490
  • 奥行き(mm)530
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
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
5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち1.8 1.8 (22)
5つ星のうち4.4 4.4 (61)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち4.8 4.8 (17)