お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Unique ref.: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
ブランド名: Victaulic
製品ファミリー: Piping Methods
製品グループ: Pipework Fittings
公開日: 2019-01-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


主なマテリアル: Carbon Steel
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 配管 - パイプ
IFC分類: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 コード: L73121
Uniclass 1.4 詳細: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 コード: PR-62-64
Uniclass 2.0 詳細: Pipe Fittings
Uniclass 2015 コード: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 詳細: Pipe fitting
NBS Reference コード: 62-64
NBS Reference 詳細: Pipe Fittings
OmniClass Number: 23-27 43 00
OmniClass Title: Pipe Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

名前
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Orange
Material Ductile Iron

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です