製品の公開
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Google翻訳”,
ゾーン1および2、IIC T5またはT6グループ(ガス)およびゾーン21および22、IIIC T100°CまたはT85°Cグループ(ダスト)で使用するための認証銅を含まないマリングレードのアルミニウム構造、RAL9006外部エポキシペイント設計Videotec製品およびアクセサリのみを使用するためのケーブルと接続用の十分なスペース4チャネルの内蔵イーサネットスイッチ:_ | n | _3つのRJ45ポート、ファストイーサネット(10BASE-T / 100BASE-T)_ | n | _ 1 SFPポート、ファストイーサネット(100BASE-FX)、光ファイバー接続用2バイパスBNCコネクタ付きアナログビデオ信号用2バイパスマルチピンコネクタ付きI / O信号用2使用可能な入力電圧:230Vac、120Vac、24Vac拡張/産業用電子機器動作温度:-40°C(-40°F)から+ 70°C(158°F)までIP66
技術仕様
  • Unique refmba
  • コレクションセットMaximus
  • コレクションEx-proof cameras, Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)340
  • 幅(mm)305
  • 奥行き(mm)228
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001527
  • ETIM 名Video surveillance system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
  • Uniclass2015詳細Survey cameras
  • MasterFormat 2014 コード28 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
  • OmniClassNumber23-37 15 11
  • OmniClassタイトルCameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security