製品の公開
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display
    ViewSonic

    IFP8663-1C 86“ 4K PCAP Touch EDLA Certified Interactive Display

    Google翻訳”,

    ViewSonic® ViewBoard® IFP63シリーズは、企業や高等教育環境における安全で高性能なコラボレーションを実現するために設計された4K UHDインタラクティブフラットパネルです。超応答性の50ポイントPCAPタッチ、パームリジェクション、Write Away™テクノロジーにより、紙にペンでシームレスに注釈を付けることができるため、ハイブリッド会議、インタラクティブな授業、ブレーンストーミングセッションに最適です。Android 15を搭載し、EDLA認定を受けたこのインタラクティブディスプレイは、将来を見据えたプラットフォームで最新のアプリやアップデートに安全にアクセスできます。オクタコアプロセッサと16GBのRAMは、要求の厳しいワークフローでもスムーズなマルチタスクをサポートし、NFCタップサインインにより共有設定へのアクセスが簡素化されます。ViewSonicビジネスソリューションの一部であるこの製品には、リモートデバイス管理用のManager、ワイヤレスキャスト用のAirSync、リアルタイムコラボレーション用のTeamOneという3つの強力なソフトウェアツールが含まれています。持続可能性を考慮して設計されたこのディスプレイは、明るさを調整し、環境条件を監視し、省エネモードを起動する統合センサーを備えています。効率的で環境に配慮した導入を実現するため、EPEAT Gold および EEI Level F の認定を受けています。

    仕様
    • DISPLAY

      Panel Size: 86"
      Panel Type: TFT LCD module with DLED backlight, ADS
      Display Area (mm): 1895.04 (H) x 1065.96 (V)(85.6”diagonal)
      Aspect Ratio: 16:9
      Resolution: UHD 3840x2160(Pixels)
      Colors: 1.07G colors (8-bit+FRC)
      Brightness: 450 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 5000:1
      Response Time: 8ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 (Typ.)
      Backlight Life: 50,000hrs (Typ.)
      Surface Treatment: Pencil Hardness 9H with AG+AF+Anti-bacteria
      Bezel: 32.5/32.5/39.7/64.8
      Orientation: Landscape

      PLATFORM

      Processor: Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
      RAM: 16GB LPDDR
      Storage: 128GB eMMC

      INPUT

      Type/ Tech: PCAP
      Touch Resolution: 32767 x 32767
      Touch Point: Windows: 50 Android: 50
      Palm Rejection: both passive and active pens

    技術仕様
    • Unique refIFP8663-1C-viewboard
    • コレクションセットDisplays
    • コレクションViewBoard Interactive Flat Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • Uniclass2015コードPr_75_75_15_24
    • Uniclass2015詳細Display screen monitors
    • MasterFormat 2014 コード27 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNumber23-37 19 13
    • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors