製品の公開
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector
    ViewSonic

    LS921WU WUXGA Short Throw Laser Projector

    Google翻訳”,
    ViewSonic® LS921WU WUXGA ショート スロー レーザー プロジェクターは、あらゆるプロフェッショナルな設置に適した明るく汎用性の高いプロジェクターで、大きな会場の大画面に必要なすべてを提供します。 6,000 ANSI ルーメンの高度な高輝度、最大 20,000 時間* の光源寿命、最大 200 インチの画面サイズを実現するこのプロジェクターは、講堂、レストラン、ジム、その他の大規模な会場に最適です。この一流のパフォーマーは、短焦点レンズ、1.1 倍の光学ズーム調整、ワイド レンズ シフト、360° プロジェクション、ポートレート モードにより、導入と管理が容易であり、最も困難な設置でも非常に柔軟に対応できます。デュアル HDMI 2.0b / HDCP 2.2 ポートにより、HDR/HLG をサポートする元の 4K 品質コンテンツへのアクセスが保証されます。さらに、そのコンパクトなサイズと内蔵の HDBaseT は、高品質の投影と費用対効果の完璧な組み合わせを提供します。 *光源の寿命は、実際の使用状況やその他の要因によって異なる場合があります。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_LS921WU
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.7
    • 幅(inch)15.9
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 正味重量(lbs)14.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター