製品の公開
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display

    Google翻訳”,

    概要

    ViewSonic LDM136-151は、ハイエンドの企業や教育環境における視覚と聴覚体験を向上させるために設計された、最先端の136インチオールインワンLEDディスプレイです。600ニットの高輝度、6,500:1の高コントラスト比、3,840Hzのリフレッシュレートを誇り、30Wのデュアルスピーカーを搭載。あらゆる動画、プレゼンテーション、講義において、卓越した鮮明さと臨場感あふれるオーディオを実現します。ユーザーフレンドリーなデザインで設置も容易です。また、Glue-on-Board(GOB)表面処理技術を採用し、IP54等級の保護性能を実現。衝突、埃、湿気に対する保護性能を強化しています。31mmの超薄型デザインと6mmの薄型ベゼルを採用したこのディスプレイは、高級感あふれる美しさと魅力的な視聴体験を提供します。さらに、取り外し可能なコントロールボックスにより、画面占有率約99%を実現し、あらゆる空間にシームレスに溶け込みます。優れたアクセシビリティを提供しながら、PIP/PBP表示とワイヤレスキャスト機能をサポートしているため、コラボレーションにおける柔軟性が向上します。さらに、AV制御システムとの互換性により、IT担当者はリモートからディスプレイを操作できます。

    • 高輝度と強力なスピーカーを備えた136インチのシームレスな大画面
    • オールインワン統合で簡単にインストール
    • GOB表面処理による衝突防止、防塵、防湿
    • 取り外し可能なシステムコントロールボックスで、シンプルな外観と簡単なアクセスを実現
    • 超薄型でベゼルレスなデザインによるプレミアムな美しさ
    • PIP/PBP 表示、ワイヤレスキャスト、LAN 制御が可能
    仕様
    • Screen Size: 136"
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    技術仕様
    • Unique refviewsonic-ldm136-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • コレクションセットDisplays
    • コレクションDirect View LED Displays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国台湾
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_75_75_15_24
    • Uniclass2015詳細Display screen monitors
    • MasterFormat 2014 コード27 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNumber23-37 19 13
    • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors