製品の公開
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display

    Google翻訳”,

    ViewSonic ® LDM163-182 は、革新的なオールインワン ダイレクト ビュー LED ディスプレイです。 163インチの巨大な画面サイズを誇るLDM163-182は、高等教育機関の講堂や講義室、企業の会議室、役員室、ロビーなど、あらゆる施設の中心的存在として印象に残るよう設計されています。フルHD解像度と600ニットの高輝度を完璧に組み合わせることで、臨場感あふれる美しい映像をお楽しみいただけます。明るい場所でもコンテンツやメッセージは見やすく、見やすい画面設計です。洗練されたデザインと革新的な着脱式コントロールボックスにより、99%の画面占有率を実現。あらゆる空間に違和感なく溶け込み、コントロールにも簡単にアクセスできます。さらに、GOB(Glue-on-Board)LED表面処理によりIP54等級の防水・防塵性能を実現し、衝突、埃、湿気に対する保護性能を強化しています。シームレスな設置、24時間365日の信頼性、インパクトのあるメッセージングやデジタルサイネージ用途向けに特別に設計された機能により、このディスプレイは、比類のない価値で優れたビジュアルを実現する新たな基準を確立します。

    仕様
    • Screen Size: 163"
      Display Area (mm): 3600 (H) × 2025 (V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.875
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    技術仕様
    • Unique refviewsonic-ldm163-182-all-in-one-direct-view-led-display
    • コレクションセットDisplays
    • コレクションDirect View LED Displays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国台湾
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_75_75_15_24
    • Uniclass2015詳細Display screen monitors
    • MasterFormat 2014 コード27 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNumber23-37 19 13
    • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors