製品の公開
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP6552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel

    Google翻訳”,
    ViewSonic®ViewBoard®IFP6552-1Cは、あらゆる教室環境での没入型学習のための次世代ホワイトボードテクノロジーを備えた65インチのインタラクティブフラットパネルディスプレイです。高精度のタッチスクリーンとインテリジェントな手のひら認識テクノロジーを備えたIFP6552-1Cは、最年少の生徒から最も経験豊富な教師まで、すべての人に直感的なデジタルホワイトボード体験を提供します。 4K Ultra HD解像度、サブウーファーを内蔵した強力な45Wステレオサウンドバー、マイクアレイを備えた、このViewBoardディスプレイは、教室のすべての人とリモートで学習している人に最適な画像とサウンドを提供します。統合されたmyViewBoard™ソフトウェアエコシステムを備えたこのViewBoardディスプレイにより、教師はクラウドからレガシーファイルにアクセスしたり、新しいインタラクティブなレッスンを構築したりできます。 ITディレクターは、安全なクラウドネットワークからのファイルを自信を持って管理できます。一方、カリキュラムディレクターは、このソフトウェアがオンラインリソースと簡単に統合できることを知って喜ぶでしょう。
    技術仕様
    • Unique refviewsonic_ifp6552-1c
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションViewBoard Interactive Flat Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)41
    • 幅(inch)63.7
    • 奥行き(inch)8.7
    関連
    • 正味重量(lbs)93.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV

    対応地域

    北米