製品の公開
IFP7552 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP7552 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP7552 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP7552 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP7552 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP7552 ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP7552 ViewBoard Interactive Flat Panel

    Google翻訳”,
    ViewSonic®ViewBoard®IFP7552は、あらゆる教室環境での没入型学習のための次世代ホワイトボードテクノロジーを備えた75インチのインタラクティブフラットパネルディスプレイです。高精度のタッチスクリーンとインテリジェントな手のひら認識テクノロジーを備えたIFP7552は、最年少の生徒から最も経験豊富な教師まで、すべての人に直感的なデジタルホワイトボード体験を提供します。 4K Ultra HD解像度、強力な45Wステレオサウンドバーおよびマイクアレイを備えたこのViewBoardディスプレイは、教室のすべての人とリモートで学習している人に最適な画像とサウンドを提供します。統合されたmyViewBoard™ソフトウェアエコシステムを備えたこのViewBoardディスプレイにより、教師はクラウドからレガシーファイルにアクセスしたり、新しいインタラクティブなレッスンを構築したりできます。 ITディレクターは、安全なクラウドネットワークからのファイルを自信を持って管理できます。一方、カリキュラムディレクターは、このソフトウェアがオンラインリソースと簡単に統合できることを知って喜ぶでしょう。
    技術仕様
    • Unique refviewsonic_ifp7552
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションViewBoard Interactive Flat Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)42.11
    • 幅(inch)67.72
    • 奥行き(inch)4.66
    関連
    • 正味重量(lbs)125.22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV

    対応地域

    北米