製品の公開
IFP7552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic

IFP7552-1C ViewBoard Interactive Flat Panel

Google翻訳”,
ViewSonic®ViewBoard®IFP7552-1Cは、あらゆる教室環境での没入型学習のための次世代ホワイトボードテクノロジーを備えた75インチのインタラクティブフラットパネルディスプレイです。高精度のタッチスクリーンとインテリジェントな手のひら認識テクノロジーを備えたIFP7552-1Cは、最年少の生徒から最も経験豊富な教師まで、すべての人に直感的なデジタルホワイトボード体験を提供します。 4K Ultra HD解像度、サブウーファーを内蔵した強力な45Wステレオサウンドバー、マイクアレイを備えた、このViewBoardディスプレイは、教室のすべての人とリモートで学習している人に最適な画像とサウンドを提供します。統合されたmyViewBoard™ソフトウェアエコシステムを備えたこのViewBoardディスプレイにより、教師はクラウドからレガシーファイルにアクセスしたり、新しいインタラクティブなレッスンを構築したりできます。 ITディレクターは、安全なクラウドネットワークからのファイルを自信を持って管理できます。一方、カリキュラムディレクターは、このソフトウェアがオンラインリソースと簡単に統合できることを知って喜ぶでしょう。
技術仕様
  • Unique refviewsonic_ifp7552-1c
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションViewBoard Interactive Flat Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)42.2
  • 幅(inch)67.3
  • 奥行き(inch)4.7
関連
  • 正味重量(lbs)121.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV

対応地域

北米