製品の公開
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151C 136” All-in-One Direct View LED Display

    Google翻訳”,

    ViewSonic LDM136-151Cは、ビジネスプレゼンテーション、企業コミュニケーション、コラボレーション環境における視覚的なパフォーマンスを向上させるために設計された、136インチのエンタープライズクラスのオールインワンLEDディスプレイです。フルHD(1080p)解像度、600ニットの輝度、10,000:1のコントラスト比、そして30Wのデュアルスピーカーを搭載し、鮮明な映像、鮮やかな色彩、そしてパワフルなサウンドで、インパクトのあるプレゼンテーションを実現します。中規模から大規模の会議室、経営幹部レベルの役員会議室、企業のロビーに最適なこのディスプレイは、衝撃、埃、湿気に対する耐久性を高めるチップオンボード(COB)技術を採用し、IP54およびIK08の保護等級を達成しています。オールインワンの統合により、電源、制御、画像合成、ディスプレイを一体化することで設置が簡素化され、2人で2時間以内にセットアップを完了できます。31mmの超薄型プロファイルとほぼベゼルレスのデザインは、あらゆるプロフェッショナルな空間にマッチする高級感のある美しさを実現します。共通のカソードLED設計とスマート駆動ICを搭載したこのディスプレイは、消費電力を低減しながら長期的なエネルギー効率を実現します。シームレスなコラボレーションを実現する設計で、PIP/PBP画面分割モード、LAN制御、そしてViewShare(別売)とAirSyncによるワイヤレスコンテンツ共有(オプション)などを備えており、企業や教育機関に最適な、将来を見据えたスマートなLEDビデオウォールソリューションです。

    主な特徴

    • 600 nits の明るさと 30W デュアルスピーカーを備えた 136 インチの大型ディスプレイは、あらゆる空間に鮮やかな映像とパワフルなサウンドを提供します。
    • 高度な COB テクノロジーにより、耐水性、耐塵性、耐衝撃性が向上し、耐久性が向上します。人通りの多いプロフェッショナルな空間に最適です。
    • オールインワン統合により、電源、制御、画像ステッチ、ディスプレイを組み合わせることでインストールが簡素化されます。
    • 共通カソードLEDとスマートICを使用したエネルギー効率の高い設計により、消費電力を削減し、持続可能な動作をサポートします。
    • スマートコラボレーションツールには、PIP/PBP画面分割モード、LAN制御、ViewShareとAirSyncによるワイヤレスコンテンツ共有などが含まれます。

    仕様
    • SPECIFICATION

      Screen Size: 136"

      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)

      Native Resolution: 1920x1080

      Panel Technology: Direct view LED

      LED Package Type: Flip Chip COB

      Pixel Pitch (mm): 1.56

      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

      Contrast Ratio (typ.): 10000:1

      Color Temperature: 3000K -10000K

      Orientation: Landscape

      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

      Local Storage: Total 32GB

      (26GB available storage)

      Embedded OS: Android 9.0

      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

      Horizontal Frequency: 31K-94kHz

      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

      INPUT

      HDMI: 4

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x3, external x1)

      USB Type A: 3

      (USB3.0 x1, USB2.0 x2)

      RJ45 Input: 3

      (internet x2, control x1)

      IR in (3.5mm): 1

      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz

      USB Type C: 1

      (data only)

      OUTPUT

      HDMI out: 1

      (HDMI 2.0/HDCP 2.2)

      (internal x1)

      Speaker: 30Wx2

      Audio out (3.5mm): 2

      S/PDIF: 1

      USB Type A (Power): Shared with USB A input

      (USB 3.0 5V/0.9A x1, USB 2.0 5V/0.5A x1, USB 2.0 5V/2A x1)

      USB Type C (Power): Shared with USB Type C input

      (5V/1A x1)

      CONTROL

      RJ45 (LAN control): 1(shared with internet)

      USB Type A (Services): 1(shared with USB A input)

      RS232 (DB 9-pin female): 1

      IR Receiver: 1

      OTHERS

      Power Supply Voltage: 100-240V ~ 50/60Hz

      (vary by country)

      Power Consumption (W/unit): 400W (typ), 1095W (max) < 0.5W (Hibernate)

      Operating Temperature: 0~40℃

      Total LED Module Quantity: 200

      Ingress Protection Rating: IP54(Front)

      Impact Protection Rating: IK08(Front)

      Net Weight: 372.58 lbs

      (169 kg)

      Gross Weight: 599.66 lbs

      (272kg)

      Product Dimensions (WxHxD): 118.58 x 72.22 x 1.61 inches

      (3012 x 1834.5 x 41mm)

      Product Dimensions (WxHxD) with wall mount: 118.58 x 72.22 x 2.35 inches

      (3012 x 1834.5 x 59.8mm)

      Packing Dimensions (WxHxD): 77.95 x 40.16 x 48.03 inches

      (1980 x 1020 x 1220mm)

      STANDARD ACCESSORIES

      Power Cord: 1

      LAN Cable (Cat 5E): 1

      IR Extender Cable: 1

      Remote Control: 1

      Installation Guide: 1

      Wall Mount: 1

      Spare Parts: LED module x14

      2 in 1 hub board x1

      Receiving board x1

      Maintenance Tool: LD-MK-004 x1

      LD-MK-006 x1

      OPTIONAL ACCESSORIES

      Maintenance Tool: LD-MK-004

      LD-MK-006

      Floor Stand: LD-STND-009

    技術仕様
    • Unique refviewsonic_ldm136-151c-all-in-one-direct-view-led-display
    • コレクションセットDisplays
    • コレクションDirect View LED Displays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)71.1
    • 幅(inch)118.9
    • 奥行き(inch)1.4
    関連
    • 設計国台湾
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)77.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_75_75_15_24
    • Uniclass2015詳細Display screen monitors
    • MasterFormat 2014 コード27 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNumber23-37 19 13
    • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS