製品の公開
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display

    Google翻訳”,

    ミニマルな第 2 世代 135 インチ ViewSonic®LDP135-151 オールインワン ダイレクト ビュー LED ディスプレイで、驚くほどリアルな画像をご覧ください。オールインワンのモジュラー設計により、取り付けとメンテナンスのプロセスが簡単になります。この次世代ディスプレイは高度な機能でアップグレードされ、素晴らしいオーディオビジュアル体験とユーザー志向のデザインを提供します。 709 の広い色域、超高速 4,440Hz のリフレッシュ レート、600 nit のピーク輝度により、あらゆるビデオ、プレゼンテーション、講義が現実の色と驚異的なディテールに浸ることができます。このディスプレイには、Harman Kardon スピーカー、4K/HDR/HLG サポート、フレーム補間テクノロジーも搭載されており、比類のない臨場感あふれるコンテンツ配信を実現します。厚さ 25mm のスリムなラインに 5mm のフレームレス エッジを備えた洗練されたディスプレイは、モダンな環境でも洗練さと優雅さを醸し出します。デザインの柔軟性と適応性を提供し、あらゆる空間やシナリオを補完する縦向きおよび横向きの設置が可能です。スクリーンを簡単に結合してウルトラワイド 32:9 ビデオ ウォールを形成し、壮大なプロポーションでシームレスな視覚体験を提供できます。システムコントロールボックスも簡単に取り外すことができ、あらゆるデザインに溶け込むことができます。

    超スリム&ベゼルフリーのデザイン

    このフレームレス ディスプレイは、46 インチ LCD ディスプレイを 9 台組み合わせたよりも大きい 135 インチの巨大な画面を備えており、ベゼルをつなぎ合わせることなくコンテンツをシームレスに配信し、より没入型の視覚体験を実現します。ミニマルで洗練された 25mm スリム LED ディスプレイは、洗練された雰囲気を醸し出し、あらゆる空間やインテリア デザインを引き立てます。

    明るく輝く本物そっくりの色

    ViewSonic 独自の Cinema SuperColor+ テクノロジーは、120% Rec.709 の広色域を備え、生き生きとした色を実現します。 600 nits の高輝度と 8 段階の調整により、いつでも信じられないほどの鮮明さを実現します。

    大きな写真のための強力なサウンド

    スタジオグレードの Harman Kardon スピーカーを搭載しており、どこに立っていても正確に明瞭になるように調整された高忠実度のオーディオを満喫できます。プロ仕様のパッシブ ラジエーター、ウーファー、ツイーターのデュアル 20 W セットが、真のオーディオビジュアルの饗宴のための印象的なサウンドを提供します。

    あらゆるピクセルに魅了

    超高速の 4,440 Hz リフレッシュ レート、1.5 mm の微細ピクセル ピッチ、優れたコントラスト比により、あらゆるビデオ、プレゼンテーション、Web 会議で滑らかな動きと非常に鮮明なビジュアルをお楽しみいただけます。このディスプレイには 4K および HDR/HLG もサポートされており、さらに魅力的なビジュアルを表示できます。

    複雑な設定を必要としないオールインワン設計

    電源、制御システム、ミシンなどの複雑なセットアップから解放され、ディスプレイの電源を入れるだけで済みます。

    フルフロントメンテナンス - 電動真空吸引ツール

    メンテナンスのためにディスプレイのセット全体を移動する代わりに、ホットスワップ可能な前面 LED モジュールを使用すると、ユーザーは欠陥のある部分を交換できます。電動バキューム吸引具を使えば一般の方でも交換が完了します。

    簡単な設置のためのモジュラー設計 - 2 人で 2 時間

    ユーザー優先のモジュラー設計により、LED ディスプレイは 2 人で 2 時間で設置できます。 5 つのキャビネットと複数の LED モジュールで構成され、各モジュールは設置時にその位置と設定値に合わせて自動構成および校正されます。

    機能と優れたデザインの融合 - 取り外し可能なシステムコントロールボックス

    システム コントロール ボックスは LED ディスプレイから簡単に取り外すことができ、画面対本体の比率はほぼ 99% で、どんな装飾にも調和します。

    楽に視野を広げる

    2 つの LED ディスプレイを組み合わせて超ワイド 32:9 ビデオ ウォールを作成し、ディスプレイの領域を拡張し、壮大な比率の視覚体験を作成します。複雑な統合を必要とせず、短期間でレイアウトを完成させることができます。

    別の視点から見る

    LED ディスプレイは垂直に設置でき、コンテンツを最適に表示できます。企業メッセージでもアート作品でも、アート ギャラリー、展示スペース、旗艦店、ロビーなどでポートレート モードで表示できます。

    すべてのデバイスにわたるワイヤレスコンテンツ共有ソリューション

    プリインストールされた ViewBoard® Cast を使用すると、1 対 1 または多対 1 で、モバイル デバイスからワイヤレス経由でコンテンツをディスプレイにストリーミングできます。

    組み込みシステムと Wi-Fi によるマルチタスク

    内蔵 OS と 2.4G/5G Hz Wi-Fi により、ユーザーは使い慣れた PC 環境でアプリのインストール、Web ブラウジング、マルチメディア再生、ワイヤレス デバイス接続などを簡単に行うことができます。

    コスト効率よく長距離で AV 信号を受信

    内蔵 HDBT レシーバーは、コスト効率の高い Cat.5e/6 シングル ネットワーク ケーブルを介して、最大 100 m の距離から非圧縮の高解像度 1080p マルチメディア コンテンツを受信できます。このディスプレイは、認定された HDBaseT トランスミッターとも互換性があり、AV 信号を介して強力なコンテンツを再生できます。

    単一画面内の複数のコンテンツ

    LED ディスプレイの直感的な分割画面により、ビデオ会議やオンライン コラボレーションがより柔軟かつクリエイティブになります。ディスプレイは、ピクチャー・バイ・ピクチャー (最大 4 つの異なる入力) またはピクチャー・イン・ピクチャー (別の画面内の画面) シナリオをリアルタイムでサポートできます。

    仕様
    • Specification

      Screen Size: 135''
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1
      Bonding Wire: Gold
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Refresh Rate: 4440Hz
      Brightness (max.): 600 nits (8 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6000:1
      Orientation: Landscape / Portrait
      Viewing Angles (typ.): H = 160, V = 160
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 64GB
      (56GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to
      1080p(1920 x 1080)
      HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P/60Hz
      Horizontal Frequency: 23-120 kHz
      Vertical Scan Rate: 15-135 Hz

      Input

      HDMI: x5
      (HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, HDMI 1.4 x 2)
      USB Type A: x3
      ( USB2.0 x3)
      RJ45 Input (Internet): x1
      IR in: x1
      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz
      USB Type C: x1
      (Video input、 Power output (5V/2A))
      HDBaseT: x1
      (1080P@100m、4K30Hz@70m)

      Output

      HDMI out: x2
      (HDMI 2.0 external x1, internal x1)
      Speaker: 20W x2 (harman kardon)
      Audio out (3.5mm): x1
      USB Type A (Power): Shared with USB input
      (5V/1.5A x3)

    技術仕様
    • Unique refviewsonic_ldp135-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • コレクションセットDisplays
    • コレクションDirect View LED Displays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)71.1
    • 幅(inch)118.9
    • 奥行き(inch)1.4
    関連
    • 設計国台湾
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)77.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_75_75_15_24
    • Uniclass2015詳細Display screen monitors
    • MasterFormat 2014 コード27 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNumber23-37 19 13
    • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS