製品の公開
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
LS600W LED Projector
    ViewSonic

    LS600W LED Projector

    Google翻訳”,
    1280x800WXGA解像度と3,000ANSIルーメンの明るさを備えた、ViewSonic®LS600Wは、ビジネスや教育に最適なランプフリーのLEDプロジェクターです。このプロジェクターは125%のRecを誇るため、環境に関係なく、見事な画像と鮮やかな色を期待してください。 709色精度。 LS600Wは、第2世代のLEDテクノロジーにより、電球を継続的に交換したり、有毒な化学物質を処分したりする必要がなくなります。さらに、IP5X密閉型光学エンジンは、ほこりや湿気がプロジェクターに入るのを防ぎ、非の打ちどころのない画質と最大30,000時間のメンテナンスフリーの長い寿命を保証します。*自動オン/オフ機能により、効率と省電力を実現し、包括的なLAN制御により、会議室や教室全体の管理が容易になります。ビジネスでも教育でも、ViewSonicLS600WLEDプロジェクターは毎回完璧なプレゼンテーションを提供します。
    技術仕様
    • Unique refviewsonic_ls600w
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.6
    • 幅(inch)15.2
    • 奥行き(inch)10.9
    関連
    • 正味重量(lbs)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター

    対応地域

    北米