製品の公開
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
X2 LED Home Theater Projector
    ViewSonic

    X2 LED Home Theater Projector

    Google翻訳”,
    ViewSonic®X2は、ランプのない高輝度のスマートショートスロープロジェクターで、ホームシアターに素晴らしいフルHDエンターテインメントを提供します。 X2は、0.69〜0.83のショートスロー比を特長としており、わずか数フィート離れた場所から100インチの巨大な投影画像を提供します。 X1は、第3世代のLEDテクノロジーを搭載しており、最大30,000時間という優れた寿命を特長としており、ランプを有毒な水銀で頻繁に交換する必要がありません。明るさの3,100LEDルーメンと125%Rec。 X1は709の色精度で、大画面のエンターテインメントに明るく見事な映画のような色を提供します。デュアルハーマンカードンスピーカーは、映画の夜に理想的なパワフルで部屋いっぱいのサウンドを提供します。Bluetoothとの互換性により、スマートフォンやヘッドフォンから直接音楽をストリーミングして、パーソナルエンターテインメントを楽しむことができます。組み込みのWi-Fi接続により、スマートデバイスから大画面への直接の画面ミラーリングが可能になり、コンテンツストリーミングがこれまでになく簡単になります。また、垂直レンズシフト、1.2倍光学ズーム、H / Vキーストーン、4コーナー調整機能を備えているため、このプロジェクターの設置は簡単であるだけでなく、ホームシアターへのアップグレードにもなります。
    技術仕様
    • Unique refviewsonic_x2
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.9
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)4.7
    関連
    • 正味重量(lbs)7.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター

    対応地域

    北米