製品の公開
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
X2000B-4K Laser Home Theater Projector
    ViewSonic

    X2000B-4K Laser Home Theater Projector

    Google翻訳”,
    見事な真の4K解像度とWi-Fi対応のストリーミング機能を組み合わせたViewSonic®X2000B-4Kスマートレーザープロジェクターは、超短焦点投影の使いやすさと便利さを備えた映画のような体験を提供します。 0.22の超短焦点レンズを使用すると、このレーザープロジェクターは壁やスクリーンからわずか数インチ離れた場所に配置でき、最大100インチの没入型画像を投影できます。セットアップも簡単です。ホームシアターがどのように構成されていても、このプロジェクターは、柔軟な4コーナー調整機能のおかげで、フラットスクリーン、湾曲した壁、およびその間のすべてに没入型の画像を提供します。メディアスタンドに置くだけでも、天井に取り付けるだけでも、このプロジェクターは、HDR / HLGサポート、Recのおかげで、鮮やかでかみそりのような鮮明な画像を提供します。 709の互換性、そして見事な真の4K Ultra HD 3840x2160解像度。デュアル統合されたハーマンカードンのカスタマイズされたスピーカーは、没入型のホームシアター体験のための部屋いっぱいのオーディオを提供します。組み込みのWi-Fi接続により、スマートデバイスから大画面への直接の画面ミラーリングが可能になり、コンテンツストリーミングがこれまでになく簡単になります。 X2000B-4Kは、第2世代のレーザーリン光技術で構築されており、インスタントエンターテインメントに対応しており、最大20,000時間の素晴らしいホームエンターテインメントをすぐに提供できます。
    技術仕様
    • Unique refviewsonic_x2000b-4k
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)19.2
    • 幅(inch)22.7
    • 奥行き(inch)7.4
    関連
    • 正味重量(lbs)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター

    対応地域

    北米